Support de doigt d'indexage verrouillable Forme B (03099)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-212
03099-2121
03099-216
03099-2161
03099-220
03099-2201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

16.64 €

1 4 jours M123624251012

16.64 €

1 4 jours M12x1,53624251012

16.50 €

1 4 jours M164632331315

16.50 €

1 4 jours M16x1,54632331315

19.00 €

1 4 jours M204632331315

16.02 €

1 4 jours M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Pièce auxiliaire de montage Matériau principal Acier Forme B
D3(mm) 5.5 D4(mm) 10

Assistance technique