Supports de montage, forme A (03099)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03099-112
03099-1121
03099-116
03099-1161
03099-120
03099-1201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D1=Filetage D2
(mm)
K
(mm)
L1
(mm)
L3
(mm)
S
(mm)

12.61 €

1 4 jours M123624251012

12.61 €

1 4 jours M12x1,53624251012

13.68 €

1 4 jours M164632331315

13.68 €

1 4 jours M16x1,54632331315

16.92 €

1 4 jours M204632331315

13.68 €

1 4 jours M20x1,54632331315

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier Forme A D3(mm) 5.5
D4(mm) 10

Assistance technique