Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03075-11-17281 |
03075-11-28401 |
03075-11-28402 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | A=Espacement des trous (mm) | A1 (mm) | B (mm) | D (mm) | H (mm) | H1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Force de maintien F1 (N) | Force de maintien F2 (N) | Contre-pièce | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.78 € | 1 | 4 jours | 20 | 7.7 | 17 | 4.3 | 14 | 6 | 28 | 12 | 5 | 3 | Vis à tête cylindrique M4 × 5 | ||
7.05 € | 1 | 4 jours | 30 | 13.5 | 28 | 6.3 | 20 | 10 | 40 | 19 | 20 | 10 | Vis à tête cylindrique M5 × 6 | ||
8.87 € | 1 | 4 jours | 30 | 13.5 | 28 | 6.3 | 20 | 10 | 40 | 19 | 20 | 10 | Vis à tête cylindrique M5 × 6 et plaque de maintien 14 × 41 × 2 |
Loading...
Type | Pièce auxiliaire de montage | Matériau principal | Polyamide | Couleur principale | Noir |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du composant | Acier | Couleur du composant | Galvanisé |
Configurer
Propriétés de base
A=Espacement des trous(mm)
A1(mm)
B(mm)
D(mm)
H(mm)
H1(mm)
L(mm)
L1(mm)
Force de maintien F1(N)
Force de maintien F2(N)
Contre-pièce
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles