Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03069-04015 |
03069-05020 |
03069-06020 |
03069-08030 |
03069-10040 |
03069-12060 |
03069-16080 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=diamètre (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Convient aux poussoirs à Ressort avec ØD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | 4 jours | 4 | 1.5 | 5 | 0.5 | - / M4 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 5 | 2 | 6 | 0.5 | Ø4 / M5 | ||
5.81 € | 1 | 4 jours | 6 | 2 | 8 | 0.7 | Ø5 / M6 | ||
6.07 € | 1 | 4 jours | 8 | 3 | 10 | 1 | Ø6 / M8 | ||
7.16 € | 1 | 4 jours | 10 | 4 | 12 | 1.2 | Ø8 / M10 | ||
7.38 € | 1 | 4 jours | 12 | 6 | 14 | 1.5 | Ø10 / M12 | ||
13.14 € | 1 | 4 jours | 16 | 8 | 18 | 2 | Ø12 / M16 |
Loading...
Matériau principal | Acier |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=diamètre(mm)
D2(mm)
L(mm)
L1(mm)
Convient aux poussoirs à Ressort avec ØD
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles