Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07380-05 |
07380-06 |
07380-08 |
07380-10 |
07380-12 |
07380-14 |
07380-16 |
07380-20 |
07380-24 |
07380-30 |
07380-36 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre intérieur (mm) | H=Hauteur (mm) | D3 (mm) | pour vis Ø | B=Largeur de fente (mm) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.54 € | 1 | 4 jours | 17 | 5.25 | 5 | 12 | 5 | 5.25 | 0.75 | ||
7.82 € | 1 | 4 jours | 22 | 6.4 | 6 | 16 | 6 | 6.4 | 0.8 | ||
9.72 € | 1 | 4 jours | 28 | 8.4 | 7 | 21 | 8 | 8.4 | 1 | ||
11.03 € | 1 | 4 jours | 34 | 10.5 | 8 | 25 | 10 | 10.5 | 1.2 | ||
12.35 € | 1 | 4 jours | 40 | 13 | 9 | 30 | 12 | 13 | 1.8 | ||
14.85 € | 1 | 4 jours | 48 | 14.5 | 12 | 33 | 14 | 14.5 | 1.8 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | 56 | 17 | 12 | 37 | 16 | 17 | 1.8 | ||
31.17 € | 1 | 4 jours | 64 | 21 | 14 | 45 | 20 | 21 | 2 | ||
36.85 € | 1 | 4 jours | 75 | 25 | 16 | 52 | 24 | 25 | 2 | ||
52.45 € | 1 | 4 jours | 90 | 31 | 18 | 65 | 30 | 31 | 2 | ||
62.98 € | 1 | 4 jours | 100 | 37 | 20 | 75 | 36 | 37 | 2.5 |
Loading...
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | tempéré, noir oxydé |
---|
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(mm)
Diamètre intérieur(mm)
H=Hauteur(mm)
D3(mm)
pour vis Ø
B=Largeur de fente(mm)
L(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles