Rondelles concaves, Forme D DIN 6319, 10/01 (07420)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07420-0206
07420-0208
07420-0210
07420-0212
07420-0216
07420-0220
07420-0224
07420-0230
07420-0236
07420-0242
07420-0248
07420-205
07420-206
07420-208
07420-210
07420-212
07420-214
07420-216
07420-220
07420-224
07420-230
07420-236
07420-242
07420-248
07420-256
07420-264
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
H=Hauteur
(mm)
Matériau Matériau principal Corps de finition de surface D5
(mm)
H2
(mm)
Capacité de charge maximale (charge statique uniquement)
(kN)
pour vis Ø

1.34 €

1 4 jours 127.12.8Acier inoxydable-Brillant11466

1.95 €

1 4 jours 179.63.5Acier inoxydable-Brillant14.55.6128

2.58 €

1 4 jours 21124.2Acier inoxydable-Brillant18.56.31610

3.06 €

1 4 jours 2414.25Acier inoxydable-Brillant2082412

4.72 €

1 4 jours 30196.2Acier inoxydable-Brillant269.34516

6.56 €

1 4 jours 3623.27.5Acier inoxydable-Brillant3111.67120

10.42 €

1 4 jours 44289.5Acier inoxydable-Brillant371510524

17.13 €

1 4 jours 563512Acier inoxydable-Brillant4918.919130

25.63 €

1 4 jours 684215Acier inoxydable-Brillant6023.3-36

48.82 €

1 4 jours 784918Acier inoxydable-Brillant7028.3-42

70.19 €

1 4 jours 925622Acier inoxydable-Brillant8235.2-48

0.55 €

1 4 jours 10.562.1AcierAcier douxCémenté9.253.16.55

0.46 €

1 4 jours 127.12.8AcierAcier douxCémenté11496

0.51 €

1 4 jours 179.63.5AcierAcier douxCémenté14.55.6178

0.72 €

1 4 jours 21124.2AcierAcier douxCémenté18.56.32610

0.77 €

1 4 jours 2414.25AcierAcier douxCémenté2083812

1.26 €

1 4 jours 2816.55.6AcierAcier douxCémenté24.88.25314

1.30 €

1 4 jours 30196.2AcierAcier douxCémenté269.37316

1.99 €

1 4 jours 3623.27.5AcierAcier douxCémenté3111.611720

3.31 €

1 4 jours 44289.5AcierAcier douxCémenté371516824

5.46 €

1 4 jours 563512AcierAcier douxCémenté4918.926930

12.48 €

1 4 jours 684215AcierAcier douxCémenté6023.339436

17.36 €

1 4 jours 784918AcierAcier douxCémenté7028.354242

26.03 €

1 4 jours 925622AcierAcier douxCémenté8235.271448

43.95 €

1 4 jours 1036525AcierAcier douxCémenté9239.796053

59.59 €

1 4 jours 1207530AcierAcier douxCémenté11046.5126964

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit Forme D

Assistance technique