Amplificateurs de force de serrage (07415)

Amplificateurs de force de serrage (07415)
· Le palier permet d'obtenir une force de serrage deux fois plus élevée pour une taille de poignée identique

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

· Force de pré-contrainte supérieure entraînant un comportement à la déformation plus faible dans le filetage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
07415-06
07415-08
07415-10
07415-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(mm)
Diamètre intérieur
(mm)
Capacité de charge dynamique
(N)
Capacité de charge statique
(N)
pour vis Ø

23.00 €

1 4 jours 2466800155006

23.94 €

1 4 jours 2587800194008

24.91 €

1 4 jours 301092002550010

26.08 €

1 4 jours 351299002900012

Loading...

  1. 1

Informations de base

H=Hauteur(mm) 8 Matériau principal Acier Corps de finition de surface noir oxydé

Assistance technique