Connecteurs à visser, forme D (20961)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

20961-1245X5000

Référence pièce
20961-1245X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.38 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme D
B2(mm) 15.5 D2=Diamètre(mm) 14.5 D3(mm) 6
G2=Filetage M12X1 H2(mm) 32.05 L2=Longueur du boîtier(mm) 38.25
P=longueur de câble(mm) 5000 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5X0,34 mm²

Vous vous trouvez sur la page de Connecteurs à visser, forme D (20961), le numéro d'article est le suivant: 20961-1245X5000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 20961-1245X5000.

Assistance technique