Connecteurs à visser, forme C (20961)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20961-1235X10000
20961-1235X2000
20961-1235X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

51.24 €

1 4 jours 10000

25.42 €

1 4 jours 2000

35.13 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme C
D2=Diamètre(mm) 14.5 D3(mm) 6 G2=Filetage M12X1
L2=Longueur du boîtier(mm) 46.75 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5X0,34 mm²

Assistance technique