Connecteurs à visser, forme G (20961)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20961-1221245X1000
20961-1221245X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

45.00 €

1 4 jours 1000

57.13 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme G
B1(mm) 15.5 B2(mm) 15.5 D1(mm) 14.5
D2=Diamètre(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
G2=Filetage M12X1 H1(mm) 28.35 H2(mm) 32.05
L1=longueur de filetage(mm) 38.25 L2=Longueur du boîtier(mm) 38.25 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5X0,34 mm²

Assistance technique