Connecteurs à visser, forme A (20961)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20961-1215X10000
20961-1215X2000
20961-1215X5000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
P=longueur de câble
(mm)

49.09 €

1 4 jours 10000

25.42 €

1 4 jours 2000

35.13 €

1 4 jours 5000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal TPU Matériau du composant Bronze Forme A
D1(mm) 14.5 D3(mm) 6 G1 M12X1
L1=longueur de filetage(mm) 43 Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur 5X0,34 mm²

Assistance technique