Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
20961-1211235X1000 |
20961-1211235X10000 |
20961-1211235X2000 |
20961-1211235X5000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | P=longueur de câble (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
48.70 € | 1 | 4 jours | 1000 | ||
71.00 € | 1 | 4 jours | 10000 | ||
50.92 € | 1 | 4 jours | 2000 | ||
56.46 € | 1 | 4 jours | 5000 |
Loading...
Matériau principal | TPU | Matériau du composant | Bronze | Forme | F |
---|---|---|---|---|---|
D1(mm) | 14.5 | D2=Diamètre(mm) | 14.5 | D3(mm) | 6 |
G1 | M12X1 | G2=Filetage | M12X1 | L1=longueur de filetage(mm) | 43 |
L2=Longueur du boîtier(mm) | 46.75 | Nombre de conducteurs x section transversale du conducteur | 5X0,34 mm² |
Configurer
Propriétés de base
P=longueur de câble(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles