Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme V, pour sauterelles verticales (05990)

Capteurs d’état en acier inoxydable avec support, forme V, pour sauterelles verticales (05990)
· Vérification de l'état d'actionnement de la sauterelle à levier

· Capteur

· Maîtrise des processus

· Fixation sur sauterelle à levier existante

· Réglable individuellement

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05990-20-06121
05990-20-08121
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
M=Sauterelle de la broche

130.93 €

1 4 jours 3144018122745.55.55.5M6x35

130.93 €

1 4 jours 42145151932496.56.8M8x45

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal Acier inoxydable Corps de finition de surface brillant Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface brillant Forme V Type-forme pour sauterelles verticales
B5(mm) 2 G=Filetage M5X0,5 G1 M8x1
H=Hauteur(mm) 30 H1(mm) 25 L=Longueur(mm) 27
L1(mm) 14.5 L2(mm) 39 P=longueur de câble(mm) 300
SW=largeur de clavette(mm) 7 pour sauterelle K0662

Assistance technique