Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05888-06 |
05888-08 |
05888-10 |
05888-12 |
05888-45 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du composant | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3=Filetage | H (mm) | H1 (mm) | M (mm) | T (mm) | Convient pour broche de serrage rigide, numéro de commande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.30 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 10.3 | 10.8 | M6 | 14.4 | 2 | M6 | 5.5 | K0101.06050 | ||
3.88 € | 1 | 4 jours | Acier | 19.5 | 13.5 | 15 | M8 | 18 | 2.5 | M8 | 9 | K0101.08065 | ||
5.08 € | 1 | 4 jours | Acier | 23 | 16 | 17 | M10 | 21 | 3 | M10 | 8 | K0101.10085 | ||
6.31 € | 1 | 4 jours | Acier | 25.5 | 18.5 | 21 | M12 | 23.7 | 3 | M12 | 10.8 | K0101.12100 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | - | 12 | - | - | - | 10 | - | - | - | K0101.05025, K0101.05035 |
Loading...
Matériau principal | Néoprène |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau du composant
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3=Filetage
H(mm)
H1(mm)
M(mm)
T(mm)
Convient pour broche de serrage rigide, numéro de commande
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles