Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05887-01-040421 |
05887-01-050372 |
05887-01-060441 |
05887-01-080631 |
05887-01-100851 |
05887-01-1040251 |
05887-01-1050421 |
05887-01-1060501 |
05887-01-1080641 |
05887-01-1100851 |
05887-01-121001 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | D (mm) | D1 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | M=broche de serrage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.61 € | 1 | 4 jours | Acier | 8 | 12 | 42 | 10 | M4 | ||
1.61 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 10 | 37 | 5.7 | M5 | ||
2.00 € | 1 | 4 jours | Acier | 10 | 16 | 44 | 14 | M6 | ||
2.51 € | 1 | 4 jours | Acier | 13 | 19 | 63 | 19 | M8 | ||
3.11 € | 1 | 4 jours | Acier | 15 | 24 | 85 | 26 | M10 | ||
4.06 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 8 | 12 | 25 | 10 | M4 | ||
6.11 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 11 | 13 | 42 | 10 | M5 | ||
6.69 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 10 | 16 | 50 | 14 | M6 | ||
8.53 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 13 | 19 | 64 | 19 | M8 | ||
9.20 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | 24 | 30 | 85 | 26 | M10 | ||
4.90 € | 1 | 4 jours | Acier | 25 | 31 | 100 | 26 | M12 |
Loading...
Matériau du composant | Néoprène |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
M=broche de serrage
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles