Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
05312-1145
Matériau principal | Acier | Corps de finition de surface | Galvanisé | Forme | B |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 40 | B1(mm) | 30 | B2(mm) | 30 |
B3(mm) | 38 | B4(mm) | 60 | B5(mm) | 16.5 |
D=diamètre(mm) | 145 | D1(mm) | 11.5 | D2(mm) | M5 |
D3(mm) | M6 | L=Longueur(mm) | 140 | L1(mm) | 8 |
L2(mm) | 14 | L3(mm) | 13 | L4(mm) | 26 |
L5(mm) | 38 | L6(mm) | 10 | R(mm) | 5 |
R1(mm) | 42 | R2(mm) | 58.5 | S=Épaisseur(mm) | 5 |
Vous vous trouvez sur la page de Plaque d’adaptation ronde, forme B (05312), le numéro d'article est le suivant: 05312-1145.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 05312-1145.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles