Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05260-08 |
05260-081 |
05260-10 |
05260-101 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=filetage (mm) | D2 (mm) | H=Longueur (mm) | H1 (mm) | S maximum (mm) | F maximum (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77 € | 1 | 4 jours | M8 x 46 | 12 | 63 | 17 | 3 | 750 | ||
5.35 € | 1 | 4 jours | M8 x 26 | 12 | 43 | 17 | 3 | 750 | ||
8.00 € | 1 | 4 jours | M10 x 61 | 14 | 80 | 19 | 3.5 | 1000 | ||
6.76 € | 1 | 4 jours | M10 x 36 | 14 | 55 | 19 | 3.5 | 1000 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Néoprène | D1(mm) | 19 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D=filetage(mm)
D2(mm)
H=Longueur(mm)
H1(mm)
S maximum(mm)
F maximum(N)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles