Sauterelle à étrier horizontal modèle lourd avec attache (05827-05)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05827-05-020000
05827-05-040000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Angle d’ouverture de la poignée Course de serrage L2
(mm)
Course L max.
(mm)
Course L min.
(mm)
Course L1 max.
(mm)
Course L1 min.
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
B5
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
F1=Force de traction
(N)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
T
(mm)

168.18 €

1 4 jours 138°60320270883859.5243718657450281010.4101650020000114.327

220.91 €

1 4 jours 120°703953351125282364422788456341212.412190004000013133.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force manuelle(N) 600 Matériau du corps Acier
Force de serrage (plage sélectionnable)(N) 500 à 2279 Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique
Composant de finition de surface Résistant à l’huile Version 2 Avec plaque d’appui Couleur du composant Rouge

Assistance technique