Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05827-01-016000 |
05827-01-030000 |
05827-01-130000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle FH (N) | Matériau du corps | Corps de finition de surface | F1=Force de traction (N) | Course L max. (mm) | Course L min. (mm) | Course de serrage L2 (mm) | A2 (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.11 € | 1 | 4 jours | 300 | Acier | passivé | 16000 | 297.3 | 274.5 | 87 | - | 9.6 | 95.5 | 22.8 | ||
180.92 € | 1 | 4 jours | 500 | Acier | passivé | 30000 | 278 | 249.6 | 50 | 11.2 | 12.7 | 93.8 | 28.4 | ||
365.34 € | 1 | 4 jours | 500 | Acier inoxydable | brillant | 30000 | 278 | 249.6 | 50 | 11.2 | 12.7 | 93.8 | 28.4 |
Loading...
Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile | Couleur du composant | rouge |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | avec mâchoire fixe | A(mm) | 85.8 | A1(mm) | 57.2 |
A3(mm) | 34.9 | A4(mm) | 57.2 | B(mm) | 79.4 |
B1(mm) | 57.2 | B3(mm) | 80.5 | B5(mm) | 9.6 |
D(mm) | 10.3 | T(mm) | 28.6 |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle FH(N)
Matériau du corps
Corps de finition de surface
F1=Force de traction(N)
Course L max.(mm)
Course L min.(mm)
Course de serrage L2(mm)
A2(mm)
D1(mm)
H(mm)
L1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles