Inscription
Configurer
  • Force manuelle(N)
  • Matériau du corps
  • Corps de finition de surface
  • Course de serrage L2(mm)
  • Course L max.(mm)
  • Course L min.(mm)
  • A(mm)
  • A1(mm)
  • A2(mm)
  • A3(mm)
  • A4(mm)
  • A5(mm)
  • B(mm)
  • B1(mm)
  • B3(mm)
  • B5(mm)
  • D(mm)
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • F1=Force de traction(N)
  • H(mm)
  • L1(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Sauterelle à étrier horizontale avec attache, Forme B (05825-10)

Référence pièce:

encore indéterminée. 4 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Force manuelle

(N)

Matériau du corps

Corps de finition de surface

Course de serrage L2

(mm)

Course L max.

(mm)

Course L min.

(mm)

A

(mm)

A1

(mm)

A2

(mm)

A3

(mm)

A4

(mm)

A5

(mm)

B

(mm)

B1

(mm)

B3

(mm)

B5

(mm)

D

(mm)

D1

(mm)

D2

(mm)

F1=Force de traction

(N)

H

(mm)

L1

(mm)

Quantité minimale de commande
150
Acier
Passivé
45
170.3
148.7
39.7
19
6.8
11.5
25.4
6.4
44.4
31.8
20
3
6.7
5
6.3
3000
42
21.6
1 pièces
200
Acier
Passivé
75
232.8
209.1
60.3
41.3
9.5
19.1
38.1
9.5
54
38.1
30.2
4
8.6
8
8.5
7000
76.1
23.7
1 pièces
150
Acier inoxydable
Brillant
45
170.3
148.7
39.7
19
6.8
11.5
25.4
6.4
44.4
31.8
20
3
6.7
5
6.3
3000
42
21.6
1 pièces
200
Acier inoxydable
Brillant
75
232.8
209.1
60.3
41.3
9.5
19.1
38.1
9.5
54
38.1
30.2
4
8.6
8
8.5
7000
76.1
23.7
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
29.57 €
( 35.19 € )
4 jours ouvrables
47.58 €
( 56.62 € )
4 jours ouvrables
47.75 €
( 56.82 € )
4 jours ouvrables
101.94 €
( 121.31 € )
4 jours ouvrables