Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05825-10-01600 |
05825-10-11600 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.26 € | 1 | 4 jours | Acier | passivé | ||
47.57 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant |
Loading...
Force manuelle FH(N) | 100 | Matériau du composant | Plastique | Composant de finition de surface | résistant à l’huile |
---|---|---|---|---|---|
Couleur du composant | rouge | Forme | A | F1=Force de traction(N) | 1600 |
Course L max.(mm) | 112.5 | Course L min.(mm) | 82.5 | Course de serrage L2(mm) | 30 |
A(mm) | 26.2 | A1(mm) | 15.9 | A2(mm) | 15.9 |
A3(mm) | 9.9 | A4(mm) | 19.8 | A5(mm) | 5.2 |
B(mm) | 28.2 | B1(mm) | 19 | B3(mm) | 13 |
B5(mm) | 2 | D(mm) | 4.4 | D1(mm) | 4 |
D2(mm) | 4.4 | H(mm) | 31.3 | L1(mm) | 10.4 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles