Sauterelle à levier horizontal avec embase horizontale et broche de pression fixe (05800-01)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05800-01-00700
05800-01-01400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M=broche de serrage

17.48 €

1 4 jours 5096°78°700300113.5255.716.827-2199.55.238.810123M5x35

21.53 €

1 4 jours 15093°76°14006005263862840222.525145.55315638M6x50

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 269
Corps de finition de surface Galvanisé et passivé Matériau du composant Plastique Couleur du composant Rouge

Assistance technique