Sauterelles horizontales à pied droit et bras de maintien complet (05790)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05790-01-03400
05790-01-05400
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Angle d’ouverture du bras de maintien Angle d’ouverture de la poignée Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
F2=Force de maintien
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B3
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
C3
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
M
(mm)

28.59 €

1 4 jours 20090°72°140080019003400264282.5126649.717.510.5166.63182.522482M8x60

38.03 €

1 4 jours 25094°76°240011003000540041.25992168863.82310208.740109280111M10x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Galvanisé Matériau du composant Plastique
Couleur du composant rouge

Assistance technique