Inscription
Configurer
  • Force d'attraction (plage sélectionnable)(N)
  • Force d'attraction (valeur configurable)(N)
  • Diamètre extérieur(Ø)
  • D1(mm)
  • D2=Trou de fixation(mm)
  • H=Hauteur(mm)
  • T(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Aimant plat avec perçage en NdFeB, avec revêtement de protection en caoutchouc (09118)

Référence pièce:

encore indéterminée. 5 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Force d'attraction (plage sélectionnable)

(N)

Force d'attraction (valeur configurable)

(N)

Diamètre extérieur

(Ø)

D1

(mm)

D2=Trou de fixation

(mm)

H=Hauteur

(mm)

T

(mm)

Quantité minimale de commande
30.1 à 40.0
35
22
8.2
4
6
3.5
1 pièces
70.1 à 80.0
75
31
9
6
6
3.5
1 pièces
80.1 à 90.0
85
43
12.8
7.5
6
4.2
1 pièces
100.1 ou plus
175
57
25.3
8
7.6
3.3
1 pièces
100.1 ou plus
210
66
22
5.5
8.5
3.2
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
8.32 €
( 9.90 € )
4 jours ouvrables
10.89 €
( 12.96 € )
4 jours ouvrables
11.39 €
( 13.55 € )
4 jours ouvrables
21.02 €
( 25.01 € )
4 jours ouvrables
22.02 €
( 26.20 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Protection pour les surfaces fragiles

· Plage de température jusqu'à 60 °C

· Système blindé