Aimants avec filetage intérieur, NdFeB, rectangulaire, avec veste de protection en caoutchouc (09112)

Aimants avec filetage intérieur, NdFeB, rectangulaire, avec veste de protection en caoutchouc (09112)
· Protection pour les surfaces fragiles

· Plage de température jusqu'à 60 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09112-10-14331
09112-10-24331
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme L1
(mm)

9.43 €

1 4 jours A-

12.59 €

1 4 jours B25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Caoutchouc Couleur du composant Noir
B=Largeur(mm) 31 D1(mm) 10 D2=Filetage M4
H=Hauteur(mm) 6.9 H1(mm) 6 H2(mm) 4.5
L=Longueur(mm) 43 Température max.(°C) 60

Assistance technique