Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure (09071)

Aimants à pot peu profond avec trou à fraiser, ferrite dure (09071)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09071-01
09071-02
09071-03
09071-04
09071-05
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Trou de fixation
(mm)
D2
(mm)
H=Hauteur
(mm)

4.62 €

1 Disponible 4 jours 1416 ±0.153.3±0.274.5

5.20 €

1 Disponible 4 jours 2720 ±0.154.2±0.296

6.04 €

1 Disponible 4 jours 3625 ±0.155.5±0.2117

6.84 €

1 Disponible 4 jours 7232 ±0.205.5±0.2117

7.77 €

1 Disponible 4 jours 9040 ±0.205.5±0.2118

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 200

Assistance technique