Aimants à pot peu profond NdFeB, forme B (09069)

Aimants à pot peu profond NdFeB, forme B (09069)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09069-11
09069-12
09069-13
09069-14
09069-15
09069-16
09069-17
09069-18
09069-19
09069-20
09069-21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

7.82 €

1 Disponible 4 jours 56 ±0.156M34.511.56

8.32 €

1 Disponible 4 jours 138 ±0.156M34.511.57

9.07 €

1 Disponible 4 jours 2510 ±0.156M34.511.57

9.58 €

1 Disponible 4 jours 6013 ±0.156M34.511.56

10.71 €

1 Disponible 4 jours 9516 ±0.156M44.511.57

13.29 €

1 Disponible 4 jours 14020 ±0.158M46139

22.62 €

1 Disponible 4 jours 20025 ±0.158M47149

28.76 €

1 Disponible 4 jours 35032 ±0.2010M5715.510

29.08 €

1 Disponible 4 jours -40 ±0.210M681813

43.70 €

1 Disponible 4 jours -47 ±0.212M69.220.513

50.04 €

1 Disponible 4 jours -50 ±0.215M8102213

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme B Température max.(°C) 80

Assistance technique