Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09066-11 |
09066-12 |
09066-13 |
09066-14 |
09066-15 |
09066-16 |
09066-17 |
09066-18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1 (mm) | D2=Filetage | H=Hauteur (mm) | H1=Hauteur totale (mm) | T=profondeur de filetage (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 6 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
8.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 11 | 8 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
9.76 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 10 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
10.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 13 ±0.15 | 6 | M3 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
11.52 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 16 ±0.15 | 6 | M4 | 4.5 | 11.5 | 6 | |
14.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 90 | 20 ±0.15 | 8 | M4 | 6 | 13 | 9 | |
24.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 150 | 25 ±0.15 | 8 | M4 | 7 | 14 | 9 | |
31.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 220 | 32 ±0.20 | 10 | M5 | 7 | 15.5 | 10 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant samarium-cobalt | Matériau du composant | Acier | Composant de finition de surface | Galvanisé |
---|---|---|---|---|---|
Forme | B | Température max.(°C) | 200 |
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1(mm)
D2=Filetage
H=Hauteur(mm)
H1=Hauteur totale(mm)
T=profondeur de filetage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles