Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, ferrite dure, forme B (09065)

Aimants à pot peu profond avec filetage intérieur, ferrite dure, forme B (09065)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09065-01
09065-02
09065-03
09065-04
09065-05
09065-06
09065-07
09065-08
09065-09
09065-10
09065-11
09065-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
D1
(mm)
D2=Filetage H=Hauteur
(mm)
H1=Hauteur totale
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

4.04 €

1 Disponible 4 jours 410 ±0.156M34.511.575

4.20 €

1 Disponible 4 jours 1013 ±0.156M34.511.575

4.40 €

1 Disponible 4 jours 1816 ±0.156M34.511.575

5.00 €

1 Disponible 4 jours 3020 ±0.156M361375

5.71 €

1 Disponible 4 jours 4025 ±0.158M471586

6.49 €

1 Disponible 4 jours 8032 ±0.208M471586

7.40 €

1 Disponible 4 jours 12540 ±0.2010M5818108

10.60 €

1 Disponible 4 jours 22050 ±0.2012M610221210

17.94 €

1 Disponible 4 jours 35063 ±0.2015M814301614

27.41 €

1 Disponible 4 jours 60080 ±0.2520M1018341614

52.03 €

1 Disponible 4 jours 90099 ±0.2522M1222422017

121.76 €

1 Disponible 4 jours 1300125 ±0.2525M1426502420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Forme B Température max.(°C) 100

Assistance technique