Aimants à pot peu profond, ferrite dure (09064)

Aimants à pot peu profond, ferrite dure (09064)
  • Remise sur volume
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Montage : emmanchage ou collage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09064-01
09064-02
09064-03
09064-04
09064-05
09064-06
09064-07
09064-08
09064-09
09064-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
Diamètre extérieur
(Ø)
H=Hauteur
(mm)

3.89 €

1 Disponible 4 jours 410 ±0.154.5

4.03 €

1 Disponible 4 jours 1013 ±0.154.5

4.20 €

1 Disponible 4 jours 1816 ±0.154.5

4.87 €

1 Disponible 4 jours 3020 ±0.156

5.53 €

1 Disponible 4 jours 4025 ±0.157

6.60 €

1 Disponible 4 jours 8032 ±0.207

7.63 €

1 Disponible 4 jours 12540 ±0.208

11.12 €

1 Disponible 4 jours 22050 ±0.2010

18.80 €

1 Disponible 4 jours 35063 ±0.2014

29.53 €

1 Disponible 4 jours 60080 ±0.2518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant en ferrite Matériau du composant Acier Composant de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 100

Assistance technique