Aimants à pot profond NdFeB, forme B (09067)

Aimants à pot profond NdFeB, forme B (09067)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

· Montage : emmanchage, vissage ou collage

· Système blindé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09067-10-206
09067-10-208
09067-10-210
09067-10-213
09067-10-216
09067-10-220
09067-10-225
09067-10-232
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

5.31 €

1 4 jours 6M31.5205

5.71 €

1 4 jours 8M31.5205

6.54 €

1 4 jours 10M42207

7.67 €

1 4 jours 13M42.5207

9.54 €

1 4 jours 16M43258

12.27 €

1 4 jours 20M64256

23.23 €

1 4 jours 25M65358

39.52 €

1 4 jours 32M66406

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau du composant Laiton Composant de finition de surface rectifié
Forme B Température max.(°C) 80

Assistance technique