Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09067-10-106 |
09067-10-108 |
09067-10-110 |
09067-10-113 |
09067-10-116 |
09067-10-120 |
09067-10-125 |
09067-10-132 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Espace jusqu’au mur de fer (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.28 € | 1 | 4 jours | 6 | 1.5 | 20 | 10 | ||
4.65 € | 1 | 4 jours | 8 | 1.5 | 20 | 10 | ||
5.37 € | 1 | 4 jours | 10 | 2 | 20 | 8 | ||
6.54 € | 1 | 4 jours | 13 | 2.5 | 20 | 6 | ||
8.39 € | 1 | 4 jours | 16 | 3 | 20 | 2 | ||
11.01 € | 1 | 4 jours | 20 | 4 | 25 | 5 | ||
22.00 € | 1 | 4 jours | 25 | 5 | 35 | 7 | ||
38.28 € | 1 | 4 jours | 32 | 6 | 40 | 4.5 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant néodyme | Matériau du composant | Laiton | Composant de finition de surface | rectifié |
---|---|---|---|---|---|
Forme | A | Température max.(°C) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Espace jusqu’au mur de fer(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles