Aimants à pot profond SmCo, forme B (09067)

Aimants à pot profond SmCo, forme B (09067)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 200 °C

· Système blindé

· Hauteur pouvant être réduite par le client

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09067-02
09067-04
09067-06
09067-08
09067-10
09067-12
09067-14
09067-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D1=Filetage Espace jusqu’au mur de fer
(mm)
H=Hauteur
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)

6.29 €

1 4 jours 6M31.5205

7.12 €

1 4 jours 8M31.5205

8.54 €

1 4 jours 10M42207

10.90 €

1 4 jours 13M42.5207

14.95 €

1 4 jours 16M43258

21.62 €

1 4 jours 20M64256

45.02 €

1 4 jours 25M65358

81.20 €

1 4 jours 32M66406

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant samarium-cobalt Matériau du composant Laiton Composant de finition de surface rectifié
Forme B Température max.(°C) 200

Assistance technique