Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
09063-01 |
09063-02 |
09063-03 |
09063-04 |
09063-05 |
09063-06 |
09063-07 |
09063-08 |
09063-09 |
09063-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force d'attraction (valeur configurable) (N) | Diamètre extérieur (Ø) | D1=Diamètre de la broche (mm) | H=Hauteur (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Longueur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 1.7 | 6 | 3 | 20 | 2 | 28 | 8 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 8 | 3 | 20 | 3 | 28 | 8 | |
6.09 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8.5 | 10 | 4 | 20 | 6 | 28 | 8 | |
6.73 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 13 | 4 | 20 | 7 | 28 | 8 | |
8.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 20 | 16 | 5 | 20 | 5 | 28 | 8 | |
10.34 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 20 | 6 | 25 | 6 | 33 | 8 | |
16.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 115 | 25 | 8 | 35 | 5 | 45 | 10 | |
30.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 200 | 32 | 10 | 40 | 3 | 50 | 10 | |
62.57 € | 1 | Disponible | 4 jours | 240 | 40 | 15 | 50 | 5 | 70 | 20 | |
81.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 420 | 50 | 18 | 60 | 2 | 85 | 25 |
Loading...
Type d'aimant (matériau) | Aimant en alnico | Composant de finition de surface | Galvanisé | Température max.(°C) | 450 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Force d'attraction (valeur configurable)(N)
Diamètre extérieur(Ø)
D1=Diamètre de la broche(mm)
H=Hauteur(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Longueur(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles