Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05400-02 |
05400-04 |
05400-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Force manuelle (N) | Force de serrage (plage)(N) (N) | Angle d’ouverture de la poignée | Angle d’ouverture du bras de maintien | Force de maintien F1 (N) | Force de serrage F3 (N) | A (mm) | A1 (mm) | A2 (mm) | A3 (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B3 (mm) | C (mm) | C1 (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | M=broche de serrage | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.25 € | 1 | 4 jours | 340 | Jusqu'à 499 | 120° | 180° | 6000 | 1400 | 25 | 45 | 10 | 25 | 50 | 68 | 10 | 45 | 30 | 8.3 | 215 | 124 | 50 | 20 | M12x100 | 5 | ||
176.36 € | 1 | 4 jours | 500 | 500 à 1049 | 125° | 180° | 8000 | 1400 | 30 | 51 | 10 | 25 | 60 | 86.5 | 12 | 58 | 30 | 8.3 | 250 | 144 | 60 | 23 | M12x100 | 6 | ||
229.30 € | 1 | 4 jours | 500 | 500 à 1049 | 130° | 195° | 15000 | 1850 | 40 | 64 | 12 | 40 | 75 | 104 | 16 | 70 | 38 | 10.3 | 295 | 188 | 75 | 37 | M16x150 | 8 |
Loading...
Méthode de fixation | Base de l'embase | Matériau du corps | Acier | Corps de finition de surface | Noir oxydé |
---|---|---|---|---|---|
Version 2 | Pied horizontal | Couleur du composant | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Force manuelle(N)
Force de serrage (plage)(N)(N)
Angle d’ouverture de la poignée
Angle d’ouverture du bras de maintien
Force de maintien F1(N)
Force de serrage F3(N)
A(mm)
A1(mm)
A2(mm)
A3(mm)
B(mm)
B1(mm)
B3(mm)
C(mm)
C1(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
M=broche de serrage
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles