Sauterelle à levier vertical avec embase horizontale et broche de pression réglable (05715-10)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05715-10-001000
05715-10-001600
05715-10-001800
05715-10-002000
05715-10-002400
05715-10-002600
05715-10-003600
05715-10-004000
05715-10-007000
05715-10-008000
05715-10-010001
05715-10-040001
05715-10-101000
05715-10-101600
05715-10-101800
05715-10-102400
05715-10-102600
05715-10-104000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Matériau du corps Corps de finition de surface Angle d’ouverture de la poignée Angle d’ouverture du bras de maintien Force de maintien F1
(N)
Force de serrage F3
(N)
Force de serrage F4
(N)
disposition des trous A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
B5
(mm)
C
(mm)
C1
(mm)
D
(mm)
F2=Force de maintien
(N)
H
(mm)
L=Longueur
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)

17.43 €

1 4 jours 50AcierGalvanisé85°120°70050070011626--24349.55.5-21694.4100088573116.6M5x35

21.74 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé75°95°12008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.21600125704324.9M6x50

19.18 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé60°95°8006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.2180010464.733.719.9M6x44

20.81 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé70°108°1000900120041935-12.7274211625329135.52000135794432.9M6x50

23.56 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé56°100°1200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.22400141117.273.249.4M8x63

27.54 €

1 4 jours 150AcierGalvanisé70°90°1000800160011935--324714.98.9-33217.57.12600178110.275.250.1M8x60

31.34 €

1 4 jours 100AcierGalvanisé67°106°180090018003254391933.751.214.88.8-335198360019714310070M8x60

34.27 €

1 4 jours 250AcierGalvanisé61°112°200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.74000206139.590.363.5M10x85

52.38 €

1 4 jours 250AcierGalvanisé70°90°32001400300013253--456422.712.7-551258.7700022617712490M12x100

68.46 €

1 4 jours 280AcierGalvanisé50°100°300018003900150.876.2--69.895.226.516.5-882.131.812.38000303229.2153105M16x150

21.47 €

1 4 jours 50AcierGalvanisé69°96°70050080021629-14243410517.52.522104.8100097673827.9M5x35

38.42 €

1 4 jours 250AcierGalvanisé70°90°20001400300013250--456418.610.6-442228.34000220.4142.892.862.2M10x80

46.33 €

1 4 jours 50Acier inoxydableBrillant85°120°70050070011626--24349.55.5-21694.4100088573116.6M5x35

53.68 €

1 4 jours 100Acier inoxydableBrillant75°95°12008001000112.727--26.837.812.26.2-323115.21600125704324.9M6x50

39.36 €

1 4 jours 100Acier inoxydableBrillant60°95°8006001200112.725.4--2739.7137-322.79.55.2180010464.733.719.9M6x40

49.10 €

1 4 jours 150Acier inoxydableBrillant56°100°1200800160011934.9--31.84614.38.3-331.8167.22400141117.273.249.4M8x60

67.11 €

1 4 jours 150Acier inoxydableBrillant70°90°1000800160011935--324714.98.9-33217.57.12600178110.275.250.1M8x60

62.40 €

1 4 jours 250Acier inoxydableBrillant61°112°200014003000131.849.2--45.364.31911-344198.74000206139.590.363.5M10x80

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Force de serrage (plage)(N)(N) Jusqu'à 499 Matériau du composant Plastique
Couleur du composant Rouge

Assistance technique