Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
05715-20-0800 |
05715-20-1800 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps | Corps de finition de surface | M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.14 € | 1 | 4 jours | Acier | Galvanisé | M6x44 | ||
39.36 € | 1 | 4 jours | Acier inoxydable | brillant | M6x40 |
Loading...
Force manuelle FH(N) | 100 | Matériau du composant | Plastique | Couleur du composant | rouge |
---|---|---|---|---|---|
Angle d’ouverture de la poignée | 60° | Angle d’ouverture du bras de maintien | 95° | Force de maintien F1(N) | 800 |
Force de serrage F3(N) | 600 | A(mm) | 12.7 | A1(mm) | 25.4 |
B(mm) | 27 | B1(mm) | 39.7 | B5(mm) | 3 |
C(mm) | 22.7 | C1(mm) | 9.6 | D(mm) | 5.2 |
H(mm) | 104 | L=Longueur(mm) | 65.8 | L1(mm) | 28.6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps
Corps de finition de surface
M(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles