Mini sauterelle push-pull avec support de montage (05835)

Mini sauterelle push-pull avec support de montage (05835)
· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Pour les espaces particulièrement réduits

· Forme compacte (mini)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05835-01-00500
05835-01-10500
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps Corps de finition de surface

17.13 €

1 4 jours AcierGalvanisé

41.08 €

1 4 jours Acier inoxydablebrillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Course S(mm) 17 Matériau du composant Plastique Couleur du composant rouge
Angle d’ouverture de la poignée 190° Force manuelle FH(N) 80 Force de serrage F1(N) 500
Force de maintien F2(N) 500 A(mm) 15.9 A1(mm) 33
A2(mm) 7.1 B(mm) 15.9 B1(mm) 27
B5(mm) 2 C1(mm) 12.7 D(mm) 4.4
D1(mm) 6.3 H(mm) 43.5 L=Longueur(mm) 67.9
L1(mm) 34.9 L2(mm) 12 M(mm) M4x20
F2=Force de maintien(N) 500

Assistance technique