Aimants bruts NdFeB, forme de bloc (09002) (Numéros de référence)

Aimants bruts NdFeB, forme de bloc (09002)
· Éléments de fixation flexibles, faciles à ôter et solidaires

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations

· Plage de température jusqu'à 80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09002-0704
09002-0706
09002-1007
09002-1209
09002-1612
09002-1816
09002-2620
09002-3326
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force d'attraction (plage sélectionnable)
(N)
Force d'attraction (valeur configurable)
(N)
B=Largeur
(mm)
L=Longueur
(mm)
H=Hauteur
(mm)

0.99 €

1 4 jours Jusqu'à 10.054 ±0.17.5 ±0.11.5 ±0.1

1.21 €

1 4 jours Jusqu'à 10.086 ±0.17.5 ±0.12 ±0.1

1.74 €

1 4 jours 10.1 à 20.0117.5 ±0.110 ±0.12 ±0.1

2.48 €

1 4 jours 10.1 à 20.0179.5 ±0.112 ±0.12.5 ±0.1

3.48 €

1 4 jours 20,1 à 30,02412.5 ±0.116 ±0.12.5 ±0.1

6.38 €

1 4 jours 40,1 à 50,05016.5 ±0.118 ±0.14 ±0.1

13.76 €

1 4 jours 60,1 à 70,07720.3 ±0.126 ±0.15 ±0.1

16.88 €

1 4 jours 100.1 ou plus12526 ±0.133 ±0.16.5 ±0.1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type d'aimant (matériau) Aimant néodyme Matériau principal NdFeB Corps de finition de surface Galvanisé
Température max.(°C) 80

Assistance technique