Sauterelle à mâchoire pivotante (05815)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05815-05-03400
05815-05-13000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle FH
(N)
Matériau principal Corps de finition de surface Force de serrage F3
(N)
Force de maintien F1
(N)

46.48 €

1 4 jours 250Aciergalvanisé et passivé11003400

77.89 €

1 4 jours 200Acier inoxydablebrillant10003000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant Plastique Composant de finition de surface résistant à l’huile Couleur du composant rouge
A(mm) 40 A1(mm) 25.4 A2(mm) 7.3
B(mm) 44 B1(mm) 30 B5(mm) 4
C(mm) 41.2 D(mm) 6.7 H(mm) 210
H1(mm) 153 L=Longueur(mm) 74.6 L1(mm) 31.8
L2(mm) 14 M(mm) 1/2-13x2.5 Angle d’ouverture de la poignée 50°
Angle d’ouverture du bras de maintien 90°

Assistance technique