Appui, Forme B, surface bombée (02028)

Appui, Forme B, surface bombée (02028)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02028-206012
02028-206025
02028-208015
02028-208030
02028-210020
02028-210040
02028-212025
02028-212050
02028-216030
02028-216060
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

13.54 €

1 4 jours 6M6312.54511

15.86 €

1 4 jours 6M63257511

15.47 €

1 4 jours 8M841568.513

16.48 €

1 4 jours 8M843098.513

17.17 €

1 4 jours 10M105209917

18.82 €

1 4 jours 10M1054013917

18.82 €

1 4 jours 12M126251112.7519

20.16 €

1 4 jours 12M126501612.7519

36.09 €

1 4 jours 16M16830121724

43.00 €

1 4 jours 16M16860201724

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Forme B

Assistance technique