Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
02028-306012 |
02028-306025 |
02028-308015 |
02028-308030 |
02028-310020 |
02028-310040 |
02028-312025 |
02028-312050 |
02028-316030 |
02028-316060 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.E. de l'embout (mm) | D=filetage (mm) | D2 (mm) | E (mm) | H=Hauteur (mm) | P (mm) | SW=largeur de clavette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 5 | 3 | 12.5 | 4 | 11 | ||
18.74 € | 1 | 4 jours | 6 | M6 | 5 | 3 | 25 | 7 | 11 | ||
18.69 € | 1 | 4 jours | 8 | M8 | 6 | 4 | 15 | 6 | 13 | ||
19.69 € | 1 | 4 jours | 8 | M8 | 6 | 4 | 30 | 9 | 13 | ||
21.90 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 8 | 5 | 20 | 9 | 17 | ||
22.81 € | 1 | 4 jours | 10 | M10 | 8 | 5 | 40 | 13 | 17 | ||
21.07 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 9.5 | 6 | 25 | 11 | 19 | ||
23.00 € | 1 | 4 jours | 12 | M12 | 9.5 | 6 | 50 | 16 | 19 | ||
46.55 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 13 | 8 | 30 | 12 | 24 | ||
54.37 € | 1 | 4 jours | 16 | M16 | 13 | 8 | 60 | 20 | 24 |
Loading...
Méthode de montage | Ajustement forcé | FORME D'EMBOUT | Dentelures | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Matériau principal | Acier à forte teneur en carbone | Corps de finition de surface | Tempéré, noir oxydé | Matériau (surface de montage / surface de support) | Acier |
Forme | C |
Configurer
Propriétés de base
D.E. de l'embout(mm)
D=filetage(mm)
D2(mm)
E(mm)
H=Hauteur(mm)
P(mm)
SW=largeur de clavette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles