Appui rectifié (02130)

Appui rectifié (02130)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Cémenté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02130-05X8
02130-05X10
02130-05X12
02130-05X16
02130-06X10
02130-06X12
02130-06X16
02130-06X20
02130-08X12
02130-08X16
02130-08X20
02130-08X25
02130-10X16
02130-10X20
02130-10X25
02130-10X32
02130-12X20
02130-12X25
02130-12X32
02130-12X40
02130-14X20
02130-14X25
02130-14X32
02130-14X40
02130-16X25
02130-16X32
02130-16X40
02130-16X50
02130-20X25
02130-20X32
02130-20X40
02130-20X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
B
(mm)
D2=Diamètre de la broche
(mm)
H=Hauteur
(mm)
R
(mm)

3.59 €

1 4 jours 55487

5.13 €

1 4 jours 554107

5.63 €

1 4 jours 554127

5.88 €

1 4 jours 554167

4.10 €

1 4 jours 665108

4.43 €

1 4 jours 665128

4.55 €

1 4 jours 665168

6.60 €

1 4 jours 665208

5.00 €

1 4 jours 8861211

5.16 €

1 4 jours 8861611

5.20 €

1 4 jours 8862011

5.51 €

1 4 jours 8862511

5.33 €

1 4 jours 101081614

5.51 €

1 4 jours 101082014

5.80 €

1 4 jours 101082514

5.96 €

1 4 jours 101083214

6.15 €

1 4 jours 1212102016

6.29 €

1 4 jours 1212102516

6.86 €

1 4 jours 1212103216

7.04 €

1 4 jours 1212104016

7.41 €

1 4 jours 1414122020

7.48 €

1 4 jours 1414122520

7.85 €

1 4 jours 1414123220

8.42 €

1 4 jours 1414124020

8.45 €

1 4 jours 1616142525

8.85 €

1 4 jours 1616143225

9.12 €

1 4 jours 1616144025

9.23 €

1 4 jours 1616145025

10.12 €

1 4 jours 2020162528

10.78 €

1 4 jours 2020163228

11.08 €

1 4 jours 2020164028

11.87 €

1 4 jours 2020165028

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier doux Corps de finition de surface Noir oxydé, trempé et rectifié Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique