Appui de bride réglable avec contre-écrou (02150)

Appui de bride réglable avec contre-écrou (02150)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

· Surface traitée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02150-05
02150-06
02150-08
02150-10
02150-12
02150-14
02150-16
02150-20
02150-101
02150-121
02150-161
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. de l'embout
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
F
(N)
H=Hauteur
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3 maximum
(mm)
H3 minimum
(mm)
H4
(mm)
R
(mm)
SW
(mm)

8.50 €

1 4 jours 5M511.5100050324042.520.55710

9.30 €

1 4 jours 6M611.5143050324041215810

9.77 €

1 4 jours 8M8152620503240382251113

12.46 €

1 4 jours 10M1019.64180523240372551417

15.21 €

1 4 jours 12M1221.96100704056523661619

20.16 €

1 4 jours 14M1425.483201006380794482022

21.54 €

1 4 jours 16M1627.7115201006380764582524

31.60 €

1 4 jours 20M2034.61800011070889050102830

13.52 €

1 4 jours 10M1019.64180703256554261417

18.31 €

1 4 jours 12M1221.96100955080775161619

22.81 €

1 4 jours 16M1627.71152012063100966582524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Finition noire oxydée et trempée Matériau (surface de montage / surface de support) Acier

Assistance technique