Appui (02153)

Appui (02153)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Pour le support de pièces et de dispositifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02153-06030
02153-06040
02153-06050
02153-08036
02153-08046
02153-08056
02153-10042
02153-10048
02153-10058
02153-10068
02153-12048
02153-12070
02153-12080
02153-12148
02153-16055
02153-16075
02153-16085
02153-16155
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau principal Corps de finition de surface Matériau (surface de montage / surface de support) B
(mm)
D=filetage
(mm)
E
(mm)
H=Hauteur
(mm)
SW
(mm)

5.52 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier25M611.53010

5.52 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier35M611.54010

5.52 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier45M611.55010

6.72 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier30M8153613

6.72 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier40M8154613

6.72 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier50M8155613

7.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier35M1019.64217

7.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier40M1019.64817

7.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier50M1019.65817

7.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier60M1019.66817

8.71 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier42M1221.95019

9.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier60M1221.97019

9.81 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier70M1221.98019

10.78 €

1 4 jours LaitonBrillantLaiton42M1221.95019

12.05 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier45M1627.75524

13.12 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier65M1627.77524

13.12 €

1 4 jours Acier à forte teneur en carboneTempéré, noir oxydéAcier75M1627.78524

14.05 €

1 4 jours LaitonBrillantLaiton45M1627.75524

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat

Assistance technique