Inscription
Configurer
  • Taille
  • D=filetage(mm)
  • SW(mm)
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 4 jours ouvrables

Butée réglable avec détecteur de fin de course (02160)

Référence pièce:

encore indéterminée. 3 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Taille

D=filetage

(mm)

SW

(mm)

Quantité minimale de commande
1
M8
13
1 pièces
2
M10
17
1 pièces
3
M12
19
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
144.87 €
( 172.40 € )
4 jours ouvrables
144.87 €
( 172.40 € )
4 jours ouvrables
144.87 €
( 172.40 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

· Indice de protection : IP 67

· Plage de température : -25 °C - +70 °C

· Homologation  : CE, c-UL-us