Pied fileté, Forme B, avec picots carbure (02030) (02030-083)

Pied fileté, Forme B, avec picots carbure (02030) 02030-083

Détails du produit:

Référence fabricant: 02030-083

Marque: NORELEM

Prix: 16.44

Délai de livraison: 4 jours


Données techniques:

B=Longueur de filetage: 13 mm

D: 11.5 mm

E: 15 mm

G=Filetage: M8

H=Hauteur: 15 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

02030-083

Référence pièce
02030-083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

16.44 €

1 4 jours 1311.515M81513

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Dentelures Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corde acier 1.1172 Corps de finition de surface Noir oxydé
Matériau (surface de montage / surface de support) Carbure Forme B

Vous vous trouvez sur la page de Pied fileté, Forme B, avec picots carbure (02030), le numéro d'article est le suivant: 02030-083.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 02030-083.

Variantes de ce produit

Référence pièce
02030-123
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

31.97 €

1 4 jours 201521.9M122519

Assistance technique