Pied fileté avec filetage et surface bombée, Forme B (02040)

Pied fileté avec filetage et surface bombée, Forme B (02040)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02040-208
02040-2081
02040-210
02040-2101
02040-2103
02040-2104
02040-215
02040-2151
02040-2152
02040-2201
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
L2
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
Couple de serrage max.
(Nm)

12.25 €

1 4 jours 814.4M6816138.5

13.73 €

1 4 jours 1019.4M88181718

17.08 €

1 4 jours 1425.2M1210242260

14.84 €

1 4 jours 1019.4M810201718

15.83 €

1 4 jours 1221.1M1010221932

13.00 €

1 4 jours 1014.4M61020138.5

17.35 €

1 4 jours 1425.2M1215292260

34.51 €

1 4 jours 1933M16153430140

15.83 €

1 4 jours 1221.1M1015271932

35.62 €

1 4 jours 1933M16203930140

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme B

Assistance technique