Pied fileté avec taraudage et surface bombée, Forme E (02040)

Pied fileté avec taraudage et surface bombée, Forme E (02040)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, fabrication d'appareils

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02040-510
02040-5101
02040-515
02040-5151
02040-520
02040-5201
02040-525
02040-5251
02040-530
02040-5301
02040-5302
02040-540
02040-5401
02040-550
02040-5501
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Forme du support E
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

10.27 €

1 4 jours Rond14.4M6101360.0093

11.48 €

1 4 jours Rond19.4M8101760.0153

12.49 €

1 4 jours Six pans19.4M8151760.0246

10.89 €

1 4 jours Rond14.4M61513100.0141

13.70 €

1 4 jours Six pans25.2M122022100.0512

13.69 €

1 4 jours Rond21.1M102019100.0380

13.83 €

1 4 jours Six pans25.2M122522150.0642

12.89 €

1 4 jours Six pans19.4M82517160.0407

14.35 €

1 4 jours Six pans25.2M123022200.0762

30.76 €

1 4 jours Six pans33M163030200.1367

14.23 €

1 4 jours Rond21.9M103019150.0605

15.25 €

1 4 jours Six pans25.2M124022250.1049

15.11 €

1 4 jours Rond21.1M104019150.0848

15.99 €

1 4 jours Six pans25.2M125022250.1352

31.82 €

1 4 jours Six pans33M165030250.2536

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Ajustement forcé FORME D'EMBOUT Sphérique Matériau Acier
Corps de finition de surface Cémenté et noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier Forme E
Désignation Pied de position Type de fixation Taraudage

Assistance technique