Pied fileté, Forme B, surface plane rectifiée et trempée (02041)

Pied fileté, Forme B, surface plane rectifiée et trempée (02041)
· Servent d'appuis, d‘éléments de serrage et d’éléments de pression

· Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, fabrication d'outils

· Solution idéale pour le support de pièces

· Stabilité élevée

· Surface d'appui cémentée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
02041-206010
02041-206020
02041-208010
02041-208015
02041-208030
02041-210010
02041-210020
02041-210040
02041-212010
02041-212025
02041-212050
02041-216015
02041-216030
02041-216060
02041-220040
02041-220080
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
B=Longueur de filetage
(mm)
D
(mm)
G=Filetage H=Hauteur
(mm)
SW=largeur de clavette
(mm)

11.67 €

1 4 jours 1110M61010

13.04 €

1 4 jours 1110M62010

14.35 €

1 4 jours 1313M81013

13.81 €

1 4 jours 1313M81513

13.07 €

1 4 jours 1313M83013

14.35 €

1 4 jours 1617M101017

14.99 €

1 4 jours 1617M102017

15.84 €

1 4 jours 1617M104017

18.59 €

1 4 jours 2019M121019

17.98 €

1 4 jours 2019M122519

19.06 €

1 4 jours 2019M125019

32.09 €

1 4 jours 2427M161527

33.89 €

1 4 jours 2427M163027

36.09 €

1 4 jours 2427M166027

43.36 €

1 4 jours 2932M204032

48.31 €

1 4 jours 2932M208032

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Filetages FORME D'EMBOUT Plat Matériau Acier
Matériau principal Acier à forte teneur en carbone Corps de finition de surface Tempéré, noir oxydé Matériau (surface de montage / surface de support) Acier
Composant de finition de surface Cémenté Forme B

Assistance technique